Registro
Condiciones del filtro
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Elevating Castors with foot with bolt hole or mounting plate (K1786) (K1786.063290)

    Número de pieza:

    K1786.063290
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K1786.063290

    Mounting Height H

    (mm)

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width B

    (mm)

    D1

    (mm)

    A

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    H1

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    R

    (mm)

    SW

    (mm)

    Permissible load

    (kg)

    Cantidad mínima de pedido
    104
    63
    29
    M12x15
    46
    -
    -
    85
    119
    -
    -
    77.5
    65
    500
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    117.79 €
    ( 140.17 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · With sealed ball bearing

    · Height-adjustable