Registro
Condiciones del filtro
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Rubber buffers stainless steel, type B (K1321)

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 31 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Load rating max.

    (N)

    Thread (M)

    Height H, Thickness T

    (mm)

    Spring Constant

    (N/mm)

    D=outside diameter

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    17
    M3
    8
    35
    8
    6
    3
    1 piezas
    75
    M4
    10
    75
    10
    10
    4
    1 piezas
    60
    M4
    15
    50
    10
    10
    4
    1 piezas
    130
    M4
    10
    130
    15
    10
    4
    1 piezas
    120
    M4
    15
    100
    15
    10
    4
    1 piezas
    390
    M6
    15
    325
    20
    18
    5
    1 piezas
    260
    M6
    20
    130
    20
    18
    5
    1 piezas
    210
    M6
    25
    95
    20
    18
    5
    1 piezas
    399
    M6
    15
    333
    25
    18
    5
    1 piezas
    410
    M6
    20
    195
    25
    18
    5
    1 piezas
    257
    M6
    25
    117
    25
    18
    5
    1 piezas
    300
    M6
    30
    100
    25
    18
    5
    1 piezas
    708
    M8
    15
    590
    30
    23
    7
    1 piezas
    560
    M8
    20
    280
    30
    23
    7
    1 piezas
    396
    M8
    25
    180
    30
    23
    7
    1 piezas
    504
    M8
    30
    168
    30
    23
    7
    1 piezas
    308
    M8
    40
    88
    30
    23
    7
    1 piezas
    840
    M8
    20
    700
    40
    23
    7
    1 piezas
    820
    M8
    30
    273
    40
    23
    7
    1 piezas
    660
    M8
    40
    189
    40
    23
    7
    1 piezas
    2500
    M10
    20
    1471
    50
    28
    8
    1 piezas
    1386
    M10
    25
    630
    50
    28
    8
    1 piezas
    1635
    M10
    30
    545
    50
    28
    8
    1 piezas
    1116
    M10
    40
    310
    50
    28
    8
    1 piezas
    900
    M10
    50
    180
    50
    28
    8
    1 piezas
    1750
    M10
    40
    500
    60
    28
    8
    1 piezas
    2400
    M10
    45
    600
    70
    28
    8
    1 piezas
    3660
    M12
    25
    2440
    75
    37
    10
    1 piezas
    2450
    M12
    40
    700
    75
    37
    10
    1 piezas
    2600
    M12
    50
    520
    75
    37
    10
    1 piezas
    2178
    M12
    55
    396
    75
    37
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    4.08 €
    ( 4.86 € )
    4 días laborables
    4.08 €
    ( 4.86 € )
    4 días laborables
    4.22 €
    ( 5.02 € )
    4 días laborables
    4.08 €
    ( 4.86 € )
    4 días laborables
    4.22 €
    ( 5.02 € )
    4 días laborables
    4.99 €
    ( 5.94 € )
    4 días laborables
    5.39 €
    ( 6.41 € )
    4 días laborables
    5.93 €
    ( 7.06 € )
    4 días laborables
    5.23 €
    ( 6.22 € )
    4 días laborables
    5.73 €
    ( 6.82 € )
    4 días laborables
    6.08 €
    ( 7.24 € )
    4 días laborables
    6.42 €
    ( 7.64 € )
    4 días laborables
    7.60 €
    ( 9.04 € )
    4 días laborables
    8.29 €
    ( 9.87 € )
    4 días laborables
    8.97 €
    ( 10.67 € )
    4 días laborables
    9.80 €
    ( 11.66 € )
    4 días laborables
    11.18 €
    ( 13.30 € )
    4 días laborables
    10.97 €
    ( 13.05 € )
    4 días laborables
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    4 días laborables
    12.86 €
    ( 15.30 € )
    4 días laborables
    16.33 €
    ( 19.43 € )
    4 días laborables
    16.47 €
    ( 19.60 € )
    4 días laborables
    17.77 €
    ( 21.15 € )
    4 días laborables
    20.98 €
    ( 24.97 € )
    4 días laborables
    23.85 €
    ( 28.38 € )
    4 días laborables
    30.94 €
    ( 36.82 € )
    4 días laborables
    40.39 €
    ( 48.06 € )
    4 días laborables
    33.32 €
    ( 39.65 € )
    4 días laborables
    40.76 €
    ( 48.50 € )
    4 días laborables
    45.66 €
    ( 54.34 € )
    4 días laborables
    48.20 €
    ( 57.36 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・Main material: Stainless steel

    [Features]
    ・Elastic buffer element
    ・Reduction in vibrations
    ・Application sectors: machine and assembly construction, material handling, foodstuff industry
    ・Temperature range: -30 °C to +80 °C
    ・K1321 Series type B