Registro
Confirmado
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Levelling feet round (K0674) (K0674.3006X030)

    Número de pieza:

    K0674.3006X030
    Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0674.3006X030

    D=plate diameter

    (mm)

    Load rating max.

    (kN)

    L=thread length

    (mm)

    D1=Thread (M)

    (mm)

    H1=Total height

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    30
    3
    30
    6
    41
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    0.46 €
    ( 0.55 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・Main material: Polyamide
    ・H=Height(mm): 11

    [Features]
    ・Compensates for uneven ground
    ・Application sectors: machine and equipment construction, logistics and assembly
    ・Assembly aid: cross slit in plate base
    ・Various versions

    Se ha confirmado el número de pieza