Registro
Confirmado
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Cam-action indexing plungers (K0639) (K0639.090816)

    Número de pieza:

    K0639.090816
    Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0639.090816

    Form

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=locking pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1=Handle length

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Cantidad mínima de pedido
    F
    14.4
    4.8
    8
    16
    2.3
    10
    60.4
    40
    35
    15
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    15.47 €
    ( 18.41 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Can be used for all types of locking and fixating

    · The lock is released by turning the grip 180°

    · Indexing notch for holding the position

    · Indexing pin hardened

    Se ha confirmado el número de pieza