Registro
Condiciones del filtro
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Indexing plunger with cam lever steel or stainless steel, Form B (K1584)

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 16 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Surface finish body

    Component colour

    Size

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Cantidad mínima de pedido
    Stainless steel
    5
    unhardened and bright
    black
    1
    31.7
    41.7
    17.8
    12.9
    5
    M10x1
    1.3
    39
    17
    7
    15
    13
    17
    12
    5
    1 piezas
    Stainless steel
    5
    unhardened and bright
    red
    1
    31.7
    41.7
    17.8
    12.9
    5
    M10x1
    1.3
    39
    17
    7
    15
    13
    17
    12
    5
    1 piezas
    Stainless steel
    6
    unhardened and bright
    black
    2
    31.6
    41.7
    17.8
    12.9
    6
    M12x1,5
    1.8
    44
    20
    8
    17
    14
    19
    14
    6
    1 piezas
    Stainless steel
    6
    unhardened and bright
    red
    2
    31.6
    41.7
    17.8
    12.9
    6
    M12x1,5
    1.8
    44
    20
    8
    17
    14
    19
    14
    6
    1 piezas
    Stainless steel
    8
    unhardened and bright
    black
    3
    55.5
    67.8
    26.9
    19.4
    8
    M16x1,5
    2.3
    56.9
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    1 piezas
    Stainless steel
    8
    unhardened and bright
    red
    3
    55.5
    67.8
    26.9
    19.4
    8
    M16x1,5
    2.3
    56.9
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    1 piezas
    Stainless steel
    10
    unhardened and bright
    black
    4
    53.4
    67.8
    26.9
    19.4
    10
    M20x1,5
    2.8
    62.9
    28
    12
    25
    22
    30
    34
    15
    1 piezas
    Stainless steel
    10
    unhardened and bright
    red
    4
    53.4
    67.8
    26.9
    19.4
    10
    M20x1,5
    2.8
    62.9
    28
    12
    25
    22
    30
    34
    15
    1 piezas
    Steel
    5
    hardened and black oxid finish
    black
    1
    31.7
    41.7
    17.8
    12.9
    5
    M10x1
    1.3
    39
    17
    7
    15
    13
    17
    12
    5
    1 piezas
    Steel
    5
    hardened and black oxid finish
    red
    1
    31.7
    41.7
    17.8
    12.9
    5
    M10x1
    1.3
    39
    17
    7
    15
    13
    17
    12
    5
    1 piezas
    Steel
    6
    hardened and black oxid finish
    black
    2
    31.6
    41.7
    17.8
    12.9
    6
    M12x1,5
    1.8
    44
    20
    8
    17
    14
    19
    14
    6
    1 piezas
    Steel
    6
    hardened and black oxid finish
    red
    2
    31.6
    41.7
    17.8
    12.9
    6
    M12x1,5
    1.8
    44
    20
    8
    17
    14
    19
    14
    6
    1 piezas
    Steel
    8
    hardened and black oxid finish
    black
    3
    55.5
    67.8
    26.9
    19.4
    8
    M16x1,5
    2.3
    56.9
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    1 piezas
    Steel
    8
    hardened and black oxid finish
    red
    3
    55.5
    67.8
    26.9
    19.4
    8
    M16x1,5
    2.3
    56.9
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    1 piezas
    Steel
    10
    hardened and black oxid finish
    black
    4
    53.4
    67.8
    26.9
    19.4
    10
    M20x1,5
    2.8
    62.9
    28
    12
    25
    22
    30
    34
    15
    1 piezas
    Steel
    10
    hardened and black oxid finish
    red
    4
    53.4
    67.8
    26.9
    19.4
    10
    M20x1,5
    2.8
    62.9
    28
    12
    25
    22
    30
    34
    15
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    16.03 €
    ( 19.08 € )
    4 días laborables
    16.03 €
    ( 19.08 € )
    4 días laborables
    18.88 €
    ( 22.47 € )
    4 días laborables
    18.88 €
    ( 22.47 € )
    4 días laborables
    25.77 €
    ( 30.67 € )
    4 días laborables
    25.77 €
    ( 30.67 € )
    4 días laborables
    47.70 €
    ( 56.76 € )
    4 días laborables
    47.70 €
    ( 56.76 € )
    4 días laborables
    10.53 €
    ( 12.53 € )
    4 días laborables
    10.53 €
    ( 12.53 € )
    4 días laborables
    11.71 €
    ( 13.93 € )
    4 días laborables
    11.71 €
    ( 13.93 € )
    4 días laborables
    14.12 €
    ( 16.80 € )
    4 días laborables
    14.12 €
    ( 16.80 € )
    4 días laborables
    22.84 €
    ( 27.18 € )
    4 días laborables
    22.84 €
    ( 27.18 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・Locknut: with locknut
    ・Material: Stainless Steel, Steel

    [Features]
    ・Simple and quick operation
    ・Suitable for high temperature applications
    ・With integrated detent function