Registro
Condiciones del filtro

Pneumatic push-pull clamps (K1549)

Número de pieza:

Sin liquidar. 3 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Air consumption per cycle

(dm³)

Strokes per min. at 6 bar

(mm)

A

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

A3

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

C1

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

M

Travel S

(mm)

Retaining force F2

(N)

Thrust rod extended / Clamping force

Cantidad mínima de pedido
0.04
60
284
25
36.5
-
59
33.4
14
5.5
14
46.2
325
41
30
M8
25
6000
5mm/300N, 10mm/400N, 15mm/600N, 200mm/800N, 24mm/1500N
1 piezas
0.1
50
380
8
35
41
76.5
41
21
8.5
19.9
66.5
435
55
40
M10
32
12000
5mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N
1 piezas
0.25
40
475
12
45
45
96
54
26
10.3
25
94.5
577
102
60
M12
50
25000
5mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
257.29 €
( 306.18 € )
4 días laborables
343.05 €
( 408.23 € )
4 días laborables
550.76 €
( 655.40 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Pneumatic clamps are used as assembly and workholding fixtures

· Double-acting without end position damping

· Automatable

· Compact design