Registro
Confirmado
  • D=plate diameter(mm)
  • Load rating max.(kN)
  • D1=Thread (M)(mm)
  • Component material
  • Form
  • H=Height(mm)
  • H2(mm)
  • SW(mm)
  • T(mm)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Swivel feet, Form C and D (K0395) (K0395.516)

    Número de pieza:

    K0395.516
    Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0395.516

    D=plate diameter

    (mm)

    Load rating max.

    (kN)

    D1=Thread (M)

    (mm)

    Component material

    Form

    H=Height

    (mm)

    H2

    (mm)

    SW

    (mm)

    T

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    50
    20
    16
    Steel
    C
    32
    7
    24
    14
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    12.43 €
    ( 14.79 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Components for assembling a swivel foot

    · Application sectors: machine and equipment construction, logistics and assembly

    · The anti-slip plate absorbs vibrations and prevents swivel foot slipping

    · Various materials

    Se ha confirmado el número de pieza