Registro
Condiciones del filtro
  • Slot width(mm)
  • A(mm)
  • D=thread(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • N(mm)
  • SW(mm)
  • T(mm)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Connecting sets universal Type I (K1032)

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 2 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza

    Slot width

    (mm)

    A

    (mm)

    D=thread

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    N

    (mm)

    SW

    (mm)

    T

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    6
    15
    M6
    16
    16
    12.5
    25.2
    6.2
    4
    12.7
    1 piezas
    8
    20
    M8
    20
    20
    16
    33.5
    8
    5
    16
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    4 días laborables
    3.06 €
    ( 3.64 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Allow free positioning of the profiles

    · Connection is secured against rotation

    · Low processing workload

    · For right angle connections