Registro
Condiciones del filtro
  • A max.(mm)
  • A min.(mm)
  • B=Width(mm)
  • B1(mm)
  • C(mm)
  • E(mm)
  • G(mm)
  • Clamping force max.(kN)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Wedge clamps machinable (K0041)

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 6 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Version 2

    A max.

    (mm)

    A min.

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    B1

    (mm)

    C

    (mm)

    D=thread

    (mm)

    E

    (mm)

    G

    (mm)

    Clamping force max.

    (kN)

    Tightening torque max.

    (Nm)

    Cantidad mínima de pedido
    for tapped hole
    37
    33
    29
    21
    15
    M8X25
    2.5
    M8
    15
    25
    1 piezas
    for t-slot
    37
    33
    29
    21
    15
    M8X25
    2.5
    10
    15
    25
    1 piezas
    for tapped hole
    59
    52
    41
    30
    22
    M12X40
    4
    M12
    30
    85
    1 piezas
    for tapped hole
    76
    67
    56
    42
    29
    M16X60
    5
    M16
    50
    210
    1 piezas
    for t-slot
    59
    52
    41
    30
    22
    M12X30
    4
    14
    30
    85
    1 piezas
    for t-slot
    76
    67
    56
    42
    29
    M16X50
    5
    18
    50
    210
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    139.85 €
    ( 166.42 € )
    4 días laborables
    139.85 €
    ( 166.42 € )
    4 días laborables
    211.21 €
    ( 251.34 € )
    4 días laborables
    285.43 €
    ( 339.66 € )
    4 días laborables
    211.21 €
    ( 251.34 € )
    4 días laborables
    285.43 €
    ( 339.66 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Length allowance for machining the workpiece contours

    · Machining allowance per jaw

    · For high clamping forces

    · Body hardened