Registro
Condiciones del filtro
  • Stroke S(mm)
  • L=Length(mm)
  • Load capacity per pair (80,000 cycles)(kg)
  • Loading/pair (10,000 cycles)(kg)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • A6(mm)
  • A7(mm)
  • A8(mm)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Telescopic slides, stainless steel for side mounting, full extension, load capacity up to 80 kg (K1715) (K1715.0700)

    Número de pieza:

    K1715.0700
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K1715.0700

    Stroke S

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Load capacity per pair (80,000 cycles)

    (kg)

    Loading/pair (10,000 cycles)

    (kg)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    A4

    (mm)

    A6

    (mm)

    A7

    (mm)

    A8

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    698
    700
    30
    55
    352
    384
    608
    34
    256
    288
    608
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    269.05 €
    ( 320.17 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Latches in closed position

    · Suitable for flat mounting

    · Smooth running