Registro
Condiciones del filtro
  • D=outside diameter(mm)
  • D1
  • D3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • SW(mm)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Screw plugs with dipstick, Form A (K1101) (K1101.119014)

    Número de pieza:

    K1101.119014
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K1101.119014

    D=outside diameter

    (mm)

    D1

    D3

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    SW

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    19
    G1/4
    4
    7
    9
    17
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    1.61 €
    ( 1.92 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・Main material: Thermoplastic
    ・Dipstick material: Steel, zinc phosphated
    ・Main colour: Black
    ・Form: A

    [Features]
    ・Operating temperature up to 100℃
    ・Optionally with vent hole