Registro
Condiciones del filtro
  • D=outside diameter(mm)
  • D1
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Screw plugs, Form B, with fill symbol and vent hole (K0455) (K0455.220038)

    Número de pieza:

    K0455.220038
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0455.220038

    D=outside diameter

    (mm)

    D1

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    20.5
    G3/8
    9
    10
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    0.59 €
    ( 0.70 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・Main material: Thermoplastic
    ・Main colour: black
    ・Form: B
    ・D=outside diameter(mm): 20-68.5

    [Features]
    ・Temperature resistant to 100℃