Registro
Condiciones del filtro
  • Hand force FH(N)
  • Opening angle of handle
  • Opening angle of holding arm
  • Retaining force F1(N)
  • Clamping force F3(N)
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B3(mm)
  • C(mm)
  • C1(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • M=Clamping spindle
  • S(mm)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Toggle clamps vertical heavy-duty with fixed clamping spindle (K0066) (K0066.1200)

    Número de pieza:

    K0066.1200
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0066.1200

    Hand force FH

    (N)

    Opening angle of handle

    Opening angle of holding arm

    Retaining force F1

    (N)

    Clamping force F3

    (N)

    A

    (mm)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B3

    (mm)

    C

    (mm)

    C1

    (mm)

    D

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    M=Clamping spindle

    S

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    500
    125°
    180°
    8000
    1400
    30
    51
    10
    25
    60
    86.5
    12
    58
    30
    8.3
    250
    144
    60
    23
    M12x100
    6
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    135.29 €
    ( 161.00 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Toggle clamps and power clamps are used in assembly and workholding fixtures

    · Application sectors: machine construction, welding technology, metal processing, woodworking, plastics industry

    · Self-locking prevents the clamping arm opening autonomously.