Registro
Condiciones del filtro
  • Hand force FH(N)
  • Opening angle of holding arm
  • Retaining force F1(N)
  • Clamping force F3(N)
  • A1(mm)
  • A3(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • C(mm)
  • C1(mm)
  • C4(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • M=Clamping spindle
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Toggle clamps vertical heavy-duty with full holding arm (K0067) (K0067.0700)

    Número de pieza:

    K0067.0700
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0067.0700

    Hand force FH

    (N)

    Opening angle of holding arm

    Retaining force F1

    (N)

    Clamping force F3

    (N)

    A1

    (mm)

    A3

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    C

    (mm)

    C1

    (mm)

    C4

    (mm)

    D

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    M=Clamping spindle

    Cantidad mínima de pedido
    340
    205°
    7000
    1400
    45
    25
    20
    10
    43
    10
    70
    22
    50
    12.2
    235
    104
    40
    30
    M12x100
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    91.97 €
    ( 109.44 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Toggle clamps and power clamps are used in assembly and workholding fixtures

    · Application sectors: machine construction, welding technology, metal processing, woodworking, plastics industry

    · Self-locking prevents the clamping arm opening autonomously.