Registro
Condiciones del filtro
  • Hand force FH(N)
  • Opening angle (handle position 1)
  • Opening angle (handle position 2)
  • Opening angle (handle stop pin removed)
  • Opening angle (holding arm position 1)
  • Opening angle (holding arm position 2)
  • Opening angle (holding arm stop pin removed)
  • Retaining force F1(N)
  • Retaining force F2(N)
  • Clamping force F3(N)
  • Clamping force F4(N)
  • Hole arrangement
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • B4(mm)
  • B5(mm)
  • B6(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • M=Clamping spindle
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Toggle clamps vertical with safety interlock with flat foot and adjustable clamping spindle (K0662)

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 12 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Hand force FH

    (N)

    Component colour

    Opening angle (handle position 1)

    Opening angle (handle position 2)

    Opening angle (handle stop pin removed)

    Opening angle (holding arm position 1)

    Opening angle (holding arm position 2)

    Opening angle (holding arm stop pin removed)

    Retaining force F1

    (N)

    Retaining force F2

    (N)

    Clamping force F3

    (N)

    Clamping force F4

    (N)

    Hole arrangement

    A

    (mm)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    B4

    (mm)

    B5

    (mm)

    B6

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    M=Clamping spindle

    Cantidad mínima de pedido
    160
    black grey RAL 7021
    46°
    56°
    83°
    56°
    83°
    152°
    1350
    1650
    920
    1050
    3
    14
    29
    7
    12
    27
    38
    17.5
    12.5
    -
    2.5
    53.4
    24.9
    5.5
    163
    86.5
    53
    M6x35
    1 piezas
    160
    ultramarine RAL 5002
    46°
    56°
    83°
    56°
    83°
    152°
    1350
    1650
    920
    1050
    3
    14
    29
    7
    12
    27
    38
    17.5
    12.5
    -
    2.5
    53.4
    24.9
    5.5
    163
    86.5
    53
    M6x35
    1 piezas
    160
    red RAL 3020
    46°
    56°
    83°
    56°
    83°
    152°
    1350
    1650
    920
    1050
    3
    14
    29
    7
    12
    27
    38
    17.5
    12.5
    -
    2.5
    53.4
    24.9
    5.5
    163
    86.5
    53
    M6x35
    1 piezas
    190
    black grey RAL 7021
    26°
    61°
    86°
    13°
    93°
    158°
    2000
    2800
    940
    1350
    3
    21
    39
    9
    19
    32
    45
    20.6
    15.6
    -
    2.5
    51.1
    32.7
    6.8
    191.4
    107
    62
    M8x45
    1 piezas
    190
    ultramarine RAL 5002
    26°
    61°
    86°
    13°
    93°
    158°
    2000
    2800
    940
    1350
    3
    21
    39
    9
    19
    32
    45
    20.6
    15.6
    -
    2.5
    51.1
    32.7
    6.8
    191.4
    107
    62
    M8x45
    1 piezas
    190
    red RAL 3020
    26°
    61°
    86°
    13°
    93°
    158°
    2000
    2800
    940
    1350
    3
    21
    39
    9
    19
    32
    45
    20.6
    15.6
    -
    2.5
    51.1
    32.7
    6.8
    191.4
    107
    62
    M8x45
    1 piezas
    250
    black grey RAL 7021
    19°
    59°
    91°
    97°
    176°
    2500
    4500
    1500
    2800
    4
    32
    50
    8
    27
    45
    64
    25.5
    18.5
    38
    3.5
    56.5
    38.7
    9
    230.5
    153
    95
    M10x55
    1 piezas
    250
    ultramarine RAL 5002
    19°
    59°
    91°
    97°
    176°
    2500
    4500
    1500
    2800
    4
    32
    50
    8
    27
    45
    64
    25.5
    18.5
    38
    3.5
    56.5
    38.7
    9
    230.5
    153
    95
    M10x55
    1 piezas
    250
    red RAL 3020
    19°
    59°
    91°
    97°
    176°
    2500
    4500
    1500
    2800
    4
    32
    50
    8
    27
    45
    64
    25.5
    18.5
    38
    3.5
    56.5
    38.7
    9
    230.5
    153
    95
    M10x55
    1 piezas
    280
    black grey RAL 7021
    24°
    60°
    91°
    11°
    88°
    164°
    3000
    5500
    1400
    2800
    5
    32
    53
    10.5
    -
    45
    63
    28
    21
    -
    3.5
    56.5
    46.7
    8.8
    249.1
    173.5
    113.5
    M12x70
    1 piezas
    280
    ultramarine RAL 5002
    24°
    60°
    91°
    11°
    88°
    164°
    3000
    5500
    1400
    2800
    5
    32
    53
    10.5
    -
    45
    63
    28
    21
    -
    3.5
    56.5
    46.7
    8.8
    249.1
    173.5
    113.5
    M12x70
    1 piezas
    280
    red RAL 3020
    24°
    60°
    91°
    11°
    88°
    164°
    3000
    5500
    1400
    2800
    5
    32
    53
    10.5
    -
    45
    63
    28
    21
    -
    3.5
    56.5
    46.7
    8.8
    249.1
    173.5
    113.5
    M12x70
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    41.06 €
    ( 48.86 € )
    4 días laborables
    41.06 €
    ( 48.86 € )
    4 días laborables
    41.06 €
    ( 48.86 € )
    4 días laborables
    49.06 €
    ( 58.38 € )
    4 días laborables
    49.06 €
    ( 58.38 € )
    4 días laborables
    49.06 €
    ( 58.38 € )
    4 días laborables
    67.14 €
    ( 79.90 € )
    4 días laborables
    67.14 €
    ( 79.90 € )
    4 días laborables
    67.14 €
    ( 79.90 € )
    4 días laborables
    69.40 €
    ( 82.59 € )
    4 días laborables
    69.40 €
    ( 82.59 € )
    4 días laborables
    69.40 €
    ( 82.59 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Toggle clamps and power clamps are used in assembly and workholding fixtures

    · Application sectors: machine construction, welding technology, metal processing, woodworking, plastics industry

    · Optimum stability through the conical, U-profile clamping arm

    · Slim design – ideal for tight spaces

    · KIPPlock: internal latch mechanism with automatic lock