Registro
Condiciones del filtro
  • Hand force FH(N)
  • Opening angle of handle
  • Opening angle of holding arm
  • F2=Retaining force(N)
  • Retaining force F1(N)
  • Clamping force F3(N)
  • Clamping force F4(N)
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • C(mm)
  • C1(mm)
  • C2(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Toggle clamps vertical with straight foot and adjustable clamping spindle (K1248)

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 3 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Hand force FH

    (N)

    Opening angle of handle

    Opening angle of holding arm

    F2=Retaining force

    (N)

    Retaining force F1

    (N)

    Clamping force F3

    (N)

    Clamping force F4

    (N)

    A

    (mm)

    A1

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    C

    (mm)

    C1

    (mm)

    C2

    (mm)

    D

    (mm)

    H

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    M

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    150
    56°
    100°
    2400
    1200
    800
    1600
    19
    34.9
    12
    6
    14.3
    8.3
    46.8
    16
    7.1
    7.2
    156
    141
    97
    73.2
    M8x63
    1 piezas
    250
    70°
    90°
    7000
    3200
    1400
    3000
    32
    53
    20
    10
    22.7
    12.7
    70.4
    25
    9.5
    8.7
    245
    177
    124
    90
    M12x100
    1 piezas
    280
    50°
    100°
    8000
    3000
    1800
    3900
    50.8
    76.2
    20
    10
    26.5
    16.5
    113.5
    31.8
    12.7
    12.3
    335
    229.2
    153
    105
    M16x150
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    21.80 €
    ( 25.94 € )
    4 días laborables
    41.40 €
    ( 49.27 € )
    4 días laborables
    54.13 €
    ( 64.41 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    [Specifications]
    ・Body Material: Steel
    ・Surface finish body: galvanised
    ・Component material: Plastic
    ・Component colour: red
    ・Tightening Force(N): 150, 250, 280

    Toggle clamps vertical with straight foot and adjustable clamping spindle.