Registro
Confirmado
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Ball lock pins self-locking, Form B, plastic collar (K0363) (K0363.13805015)

    Número de pieza:

    K0363.13805015
    Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0363.13805015

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L5

    (mm)

    Receiving hole H11

    (mm)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Cantidad mínima de pedido
    5
    5.5
    15
    5.9
    20.9
    5
    15
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    13.03 €
    ( 15.51 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · Secure locking by simply pressing and releasing the push button

    · Self-locking

    Se ha confirmado el número de pieza