Registro
Condiciones del filtro
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L5(mm)
  • SW(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Ball lock pins stainless steel, Form A (K0790) (K0790.001206010)

    Número de pieza:

    K0790.001206010
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0790.001206010

    D

    (mm)

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L5

    (mm)

    SW

    (mm)

    Receiving hole H11

    (mm)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Cantidad mínima de pedido
    11.5
    6
    6.85
    10
    10
    6.8
    25
    16.8
    11
    6
    22
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    12.81 €
    ( 15.24 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · Secure locking by simply pressing and releasing the push button

    · Self-locking

    · High shear strength