Registro
Condiciones del filtro
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • D1(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Permissible load(kg)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Fixed Castors (K1761)

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 5 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    Mounting Height H

    (mm)

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width B

    (mm)

    D1

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    Permissible load

    (kg)

    Cantidad mínima de pedido
    102
    80
    25
    9
    -
    60
    85
    100
    80
    50
    1 piezas
    125
    100
    30
    9
    -
    60
    85
    100
    80
    70
    1 piezas
    150
    125
    37.5
    9
    -
    60
    85
    100
    80
    100
    1 piezas
    195
    160
    40
    11
    75
    80
    110
    140
    105
    135
    1 piezas
    235
    200
    50
    11
    75
    80
    110
    140
    105
    205
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    19.42 €
    ( 23.11 € )
    4 días laborables
    23.45 €
    ( 27.91 € )
    4 días laborables
    26.65 €
    ( 31.71 € )
    4 días laborables
    45.87 €
    ( 54.59 € )
    4 días laborables
    54.36 €
    ( 64.69 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Wheels with roller bearing

    · Steel plate housing

    · Steel plate wheel rim

    · Solid rubber tread