Registro
Condiciones del filtro
  • Serration
  • A=Thread length(mm)
  • B(mm)
  • C=key width(mm)
  • D(mm)
  • G=Thread
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Gripper screws hexagonal (K0386) (K0386.19122)

    Número de pieza:

    K0386.19122
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0386.19122

    Serration

    A=Thread length

    (mm)

    B

    (mm)

    C=key width

    (mm)

    D

    (mm)

    G=Thread

    Cantidad mínima de pedido
    fine
    40
    8.7
    19
    15.9
    M12
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    23.53 €
    ( 28.00 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · For use in clamping arms, clamping fixtures, jaw plates and self-aligning pads

    · Simple assembly

    · Hardness 72–74 HRC