Registro
Confirmado
  • B=Thread length(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • H1(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • SW(mm)
  • SW1(mm)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Self-aligning pads adjustable, with O-ring and hexagon socket, Form O, stainless steel ball with diamond impregnated face (K0290) (K0290.510X026)

    Número de pieza:

    K0290.510X026
    Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0290.510X026

    B=Thread length

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    H1

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Cantidad mínima de pedido
    25
    M10
    6
    1.5
    5
    5
    5
    -
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    41.46 €
    ( 49.34 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Form O: diamond surfaces offer excellent wear resistance

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles

    Se ha confirmado el número de pieza