Registro
Confirmado
  • B=Thread length(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • SW(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Self-aligning pads, Form F, male thread, flattened ball, diamond grip (K0282) (K0282.312)

    Número de pieza:

    K0282.312
    Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0282.312

    B=Thread length

    (mm)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Cantidad mínima de pedido
    12
    20
    M12
    10.5
    18
    16
    17
    25
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    45.92 €
    ( 54.64 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ball secured against rotation

    · ball point hardened

    Se ha confirmado el número de pieza