Registro
Condiciones del filtro
  • A=Handle length(mm)
  • Surface finish body
  • Size
  • A=Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • B1(mm)
  • D=thread(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1=Height(mm)
  • L=thread length(mm)
  • Clamping force F(kN)
  • Hand force FH(N)
  • Travel S(mm)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Cam levers stainless steel with external thread, thrust washer stainless steel (K0645) (K0645.2541310X25)

    Número de pieza:

    K0645.2541310X25
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0645.2541310X25

    A=Handle length

    (mm)

    Surface finish body

    Size

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=thread

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1=Height

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    Clamping force F

    (kN)

    Hand force FH

    (N)

    Travel S

    (mm)

    Cantidad mínima de pedido
    96
    blasted
    2
    96
    108
    33.3
    24
    M10
    27
    11
    18.3
    28.8
    25
    8
    350
    1.5
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    23.05 €
    ( 27.43 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Cam levers can be used to clamp workpieces quickly and torque-free

    · Advantage: workpiece needs no further securing

    · Application fields: machine and assembly construction, rehabilitation and medical technology, foodstuff industry

    · No clamping force losses due possible creep tendency

    · Versions: electropolished or abrasive blasted