Registro
Confirmado
  • A=Handle length(mm)
  • Main colour
  • Component colour
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Clamping levers with push button external thread (K0269) (K0269.71208X50)

    Número de pieza:

    K0269.71208X50
    Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0269.71208X50

    A=Handle length

    (mm)

    Main colour

    Component colour

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Cantidad mínima de pedido
    65
    black grey RAL 7021
    red RAL 3020
    2
    M8
    65
    75
    9.5
    13.5
    18
    19.5
    29.5
    6.5
    17.5
    41.5
    45.5
    50
    20
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    5.23 €
    ( 6.22 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · The KIPP clamping lever represents reliability, stability and versatility

    · Makes it easier to clamp devices or machine parts

    · Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

    · Push button eases the release and makes handling the lever safer.

    · Various colour combinations

    Se ha confirmado el número de pieza