Registro
Confirmado
  • Clamping force max.(kN)
  • D=Diameter min.(mm)
  • D=Diameter max.(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3 (for screw ISO 10642)
  • D4 (Tapered head bolt)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • SW (Tapered head bolt)(mm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Mandrel collets (K0357) (K0357.1630103)

Número de pieza:

K0357.1630103
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
K0357.1630103

Clamping force max.

(kN)

D=Diameter min.

(mm)

D=Diameter max.

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3 (for screw ISO 10642)

D4 (Tapered head bolt)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

SW (Tapered head bolt)

(mm)

Tightening torque max.

(Nm)

Cantidad mínima de pedido
44.5
29.3
103
132.9 h9
118
M6
M16
45.5
37.6
32.3
20
14
280
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
502.55 €
( 598.03 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

[Specifications]
・Main material: structural steel
・Surface finish body: black oxidised
・Component material: mild steel
・Surface finish component: case-hardened

[Features]
・For internal clamping
・Clamping without protruding edges
・Clamping contour adaptable by machining

Se ha confirmado el número de pieza