Registro
Condiciones del filtro
  • Mounting Height H(mm)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Load capacity at 3 km/h(kg)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 5 días laborables
    • En el plazo de 7 días laborables
    • En el plazo de 23 días laborables

Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Swivel Castor, LSD-GSPO Series

Número de pieza:

Sin liquidar. 8 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Mounting Height H

(mm)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Cantidad mínima de pedido
450
140
110
360
75
125
4090
80
40
1750
1.750
1 piezas
215
175
140
150
50
160
6947
100
40
2250
-
1 piezas
260
255
200
200
50
205
16810
125
55
3600
-
1 piezas
280
255
200
200
80
230
18900
150
55
4500
-
1 piezas
330
255
200
250
60
290
24030
200
55
5400
-
1 piezas
330
400
300
250
80
380
65740
250
65
9000
-
1 piezas
390
500
400
300
80
500
174400
300
110
18000
-
1 piezas
390
500
400
300
100
600
202000
400
110
20000
-
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
414.90 €
( 493.73 € )
5 días laborables
505.91 €
( 602.03 € )
5 días laborables
1,398.23 €
( 1,663.89 € )
7 días laborables
1,551.53 €
( 1,846.32 € )
7 días laborables
2,199.89 €
( 2,617.87 € )
7 días laborables
5,871.92 €
( 6,987.58 € )
23 días laborables
17,269.21 €
( 20,550.36 € )
23 días laborables
19,392.88 €
( 23,077.53 € )
23 días laborables

Información detallada

Información básica

Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Swivel Castor, Heavy Duty Swivel Head, Heavy Duty Wheel Made of Compressed Cast Nylon

Bracket: LSD series

  • particularly robust welded steel construction, zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free
  • axial grooved ball bearing ISO 104 and tapered roller bearing ISO 355 in the swivel head
  • bolted and secured welded central kingpin, extremely strong
  • dust and splash-proof
  • grease nipple

Wheel: GSPO series

  • high-quality cast nylon, reaction-injected, impact resistant, hardness 80 Shore D, colour natural beige

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • reduced moisture absorption
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads