Marcas
Empresa
Contacto
Registro
Inicio de sesión
Carro
ES
Productos
Servicios
Industrias
Página principal de MISUMI
Automation Components
Doors, Cabinet Hardware
Clamping Knobs
Star Grip Screws, Similar to DIN 6336, Stainless steel
24741.0015
Condiciones del filtro
Despejar todo
d1(mm)
40
Despejar
d2(mm)
M8
Despejar
d3(mm)
14
Despejar
l(mm)
~30
Despejar
h1(mm)
25
Despejar
h2(mm)
12
Despejar
Días estimados de envío
Todo
En el plazo de 4 días laborables
HALDER
Star Grip Screws, Similar to DIN 6336, Stainless steel (24741.0015)
Catálogo
Número de pieza:
24741.0015
Despejar
Datos CAD no disponibles
Añadir a Mis componentes
Productos similares
Cantidad:
Añadir al carro
Lista de números de pieza
Información detallada
Catálogo
Lista de números de pieza
Número de artículos
30 artículos
60 artículos
90 artículos
1
Número de pieza
24741.0015
Relacionado
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Weight
(g)
Cantidad mínima de pedido
Data sheet
40
M8
14
~30
25
12
97
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Ordenar según
Fecha de envío estándar
Ordenar según
18.30 €
(
21.78 €
)
4 días laborables
1
Información detallada
Información básica
Información básica
Material
Handle
• Stainless steel 1.4308, precision casting, matt blasted
Screw
• Stainless steel 1.4305
Catálogo
Products homepage
Abierto
Catálogo (abierto a 2 páginas)
Loading...