Registro
Confirmado
  • Dimension ØD
  • Dimension G
  • Dimension H
  • Dimension SW
  • CAD
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

IPSO - Push-In Fittings MR, Complete Single Banjo, Treble (Rotating Under Pressure) 360° (B201437)

IPSO - Push-In Fittings MR, Complete Single Banjo, Treble (Rotating Under Pressure) 360° B201437

Número de pieza:

B201437
Despejar
  • Este artículo se puede solicitar en 10 unidades.

Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
B201437

Dimension ØD

Dimension G

Dimension H

Dimension SW

Cantidad mínima de pedido
8
G1/8
6
14
10 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
7.35 €
( 8.75 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

- Push-in system with elastic clamp made of stainless steel
- Thrustring made of brass, nickel-plated, for many applications
- Tube assembly with one movement
- For tubes in various materials
- Small-scale and low weight
- Silicon-free O-rings
- O-ring in sealing channel - for rough surfaces
- Modular, flexible structure
- Hexagon socket for easy assembly

Se ha confirmado el número de pieza