Registro
Condiciones del filtro
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Limiting speed [n G](1/min)
  • Reference speed [n ϑr](1/min)
  • Clearance
  • Type
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Spherical Roller Bearing 241..-BEA, Main Dimensions to DIN 635-2, Cylindrical Bore

    Spherical Roller Bearing 241..-BEA, Main Dimensions to DIN 635-2, Cylindrical Bore

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Relacionado

    Outer Diameter D

    (mm)

    Width B (or T)

    (mm)

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Limiting speed [n G]

    (1/min)

    Reference speed [n ϑr]

    (1/min)

    Clearance

    Weight

    (kg)

    Cantidad mínima de pedido
    760
    300
    460
    8500000
    14500000
    660
    241
    CN
    534.5
    1 piezas

    -

    760
    300
    460
    8500000
    14500000
    660
    241
    C3
    534
    1 piezas
    790
    308
    480
    9000000
    15500000
    640
    227
    CN
    588.5
    1 piezas

    -

    790
    308
    480
    9000000
    15500000
    640
    227
    C3
    587.5
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    27,856.49 €
    ( 33,149.22 € )
    4 días laborables
    27,856.49 €
    ( 33,149.22 € )
    4 días laborables
    32,673.37 €
    ( 38,881.31 € )
    4 días laborables
    32,673.37 €
    ( 38,881.31 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    Spherical roller bearings 241..-BEA, main dimensions to DIN 635-2