Registro
Condiciones del filtro
  • B=Thread length(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D3(mm)
  • E(mm)
  • H=Height(mm)
  • S(mm)
  • SW=key width(mm)
  • SW1(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Self-aligning pads, adjustable, with O-ring and exchangeable inserts, Form E, flattened stainless steel insert smooth (02007)

Número de pieza:

Sin liquidar. 14 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

B=Thread length

(mm)

Ball Ø

(mm)

D1=Outside diameter

(mm)

D2=Thread

D3

(mm)

E

(mm)

H=Height

(mm)

S

(mm)

SW=key width

(mm)

SW1

(mm)

Load rating max. (static load only)

(kN)

Order No. for stainless steel insert

Cantidad mínima de pedido
15
13
19.6
M10
10
19.6
17
17
17
3
19
K0385.10102
1 piezas
30
13
19.6
M10
10
19.6
17
17
17
3
19
K0385.10102
1 piezas
50
13
19.6
M10
10
19.6
17
17
17
3
19
K0385.10102
1 piezas
20
15
21.9
M12
12
21.9
19
19
19
5
30
K0385.12102
1 piezas
40
15
21.9
M12
12
21.9
19
19
19
5
30
K0385.12102
1 piezas
60
15
21.9
M12
12
21.9
19
19
19
5
30
K0385.12102
1 piezas
25
20
27.7
M16
16
27.7
23
24
24
6
50
K0385.16102
1 piezas
50
20
27.7
M16
16
27.7
23
24
24
6
50
K0385.16102
1 piezas
80
20
27.7
M16
16
27.7
23
24
24
6
50
K0385.16102
1 piezas
30
23
34.6
M20
20
34.6
24
30
30
8
85
K0385.20102
1 piezas
60
23
34.6
M20
20
34.6
24
30
30
8
85
K0385.20102
1 piezas
100
23
34.6
M20
20
34.6
24
30
30
8
85
K0385.20102
1 piezas
40
28
41.6
M24
25
41.6
30
36
36
10
121
K0385.25102
1 piezas
100
28
41.6
M24
25
41.6
30
36
36
10
121
K0385.25102
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
100.15 €
( 119.18 € )
4 días laborables
101.33 €
( 120.58 € )
4 días laborables
102.58 €
( 122.07 € )
4 días laborables
109.45 €
( 130.25 € )
4 días laborables
110.70 €
( 131.73 € )
4 días laborables
111.37 €
( 132.53 € )
4 días laborables
118.05 €
( 140.48 € )
4 días laborables
119.22 €
( 141.87 € )
4 días laborables
121.11 €
( 144.12 € )
4 días laborables
131.90 €
( 156.96 € )
4 días laborables
133.74 €
( 159.15 € )
4 días laborables
139.31 €
( 165.78 € )
4 días laborables
163.02 €
( 193.99 € )
4 días laborables
171.20 €
( 203.73 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Serve as supports, stops and thrust pads

· Application sectors: machine and fixture construction, assembly

· Ball secured against rotation

· O-ring for protection against dirt and foreign particles