Registro
Condiciones del filtro

Self-aligning pads with O-ring and exchangeable inserts, Form P, stainless steel insert with polythene face (02003)

Número de pieza:

Sin liquidar. 5 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Ball Ø

(mm)

D1=Outside diameter

(mm)

D2=Thread

D3

(mm)

D4

(mm)

H=Height

(mm)

T=thread depth

(mm)

Order No. for stainless steel insert

Cantidad mínima de pedido
13
17
M6
10
10
24
7
K0385.10126
1 piezas
15
19
M8
12
13
26
8
K0385.12126
1 piezas
20
24
M10
16
16
30
8
K0385.16126
1 piezas
23
30
M12
20
21
32
9
K0385.20126
1 piezas
28
36
M12
25
27
38
11
K0385.25126
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
86.79 €
( 103.28 € )
4 días laborables
95.43 €
( 113.56 € )
4 días laborables
103.75 €
( 123.46 € )
4 días laborables
118.72 €
( 141.28 € )
4 días laborables
141.71 €
( 168.63 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Serve as supports, stops and thrust pads

· Application sectors: machine and fixture construction, assembly

· Ball secured against rotation

· ball point hardened

· O-ring for protection against dirt and foreign particles