Registro
Confirmado
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • D=thread
  • D1 max.(mm)
  • H(mm)
  • L=thread length(mm)
  • S1 (travel)(mm)
  • SW(mm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • X(mm)
  • Z(mm)
  • Clamping force(kN)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Spiral cam screws (04433) (04433-0510)

Número de pieza:

04433-0510
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
04433-0510

A

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

D=thread

D1 max.

(mm)

H

(mm)

L=thread length

(mm)

S1 (travel)

(mm)

SW

(mm)

Tightening torque max.

(Nm)

X

(mm)

Z

(mm)

Clamping force

(kN)

Cantidad mínima de pedido
3.5
5.7
5
M5
11.4
4
10
0.7
3
2
4.2
5.2
0.1
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
22.08 €
( 26.28 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Robust

· Compact

· Simple assembly

· With positive down force

Se ha confirmado el número de pieza