Registro
Condiciones del filtro
  • A=Length(mm)
  • A1=Hole spacing left(mm)
  • A2=Hole spacing right(mm)
  • A3=Wing length left(mm)
  • A4=Wing length right(mm)
  • F1(N)
  • F2(N)
  • Guide tabs for slot
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Hinges Plastic, with detent (K0439)

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 6 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos

    A=Length

    (mm)

    A1=Hole spacing left

    (mm)

    A2=Hole spacing right

    (mm)

    A3=Wing length left

    (mm)

    A4=Wing length right

    (mm)

    F1

    (N)

    F2

    (N)

    Guide tabs for slot

    Weight

    (kg)

    Cantidad mínima de pedido
    54
    17.75
    17.75
    27
    27
    400
    350
    -
    0.0540
    1 piezas
    54
    17.75
    17.75
    27
    27
    400
    350
    6
    0.0543
    1 piezas
    54
    17.75
    17.75
    27
    27
    400
    350
    8
    0.0543
    1 piezas
    73.5
    22.75
    22.75
    36.75
    36.75
    600
    425
    -
    0.0696
    1 piezas
    73.5
    22.75
    22.75
    36.75
    36.75
    600
    425
    8
    0.0658
    1 piezas
    73.5
    22.75
    22.75
    36.75
    36.75
    600
    425
    10
    0.0682
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    13.40 €
    ( 15.95 € )
    4 días laborables
    13.40 €
    ( 15.95 € )
    4 días laborables
    13.40 €
    ( 15.95 € )
    4 días laborables
    14.67 €
    ( 17.46 € )
    4 días laborables
    14.67 €
    ( 17.46 € )
    4 días laborables
    14.67 €
    ( 17.46 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Connect two fixed components flexibly to each other

    · Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

    · Can be screwed onto all panel elements and aluminium profiles

    · Engages in 3 positions