Registro
Condiciones del filtro
  • B=Width(mm)
  • A=Length(mm)
  • B1(mm)
  • D=diameter(mm)
  • D1(mm)
  • S(mm)
  • A1=Hole spacing left(mm)
  • A2=Hole spacing right(mm)
  • A3=Wing length left(mm)
  • A4=Wing length right(mm)
  • F1(N)
  • F2(N)
  • H=Height(mm)
  • L(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Hinges, Stainless Steel with fastening screws (K1853) (K1853.06251515)

    Número de pieza:

    K1853.06251515
    Despejar
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K1853.06251515

    B=Width

    (mm)

    A=Length

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=diameter

    (mm)

    D1

    (mm)

    S

    (mm)

    A1=Hole spacing left

    (mm)

    A2=Hole spacing right

    (mm)

    A3=Wing length left

    (mm)

    A4=Wing length right

    (mm)

    F1

    (N)

    F2

    (N)

    H=Height

    (mm)

    L

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Cantidad mínima de pedido
    50
    50
    30
    12
    M6
    6
    15
    15
    25
    25
    8250
    1400
    12.5
    12
    0.1357
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    36.44 €
    ( 43.36 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Connects two fixed components flexibly to each other

    · Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

    · For right or left use.

    · Both ends welded hinge pin