Registro
Condiciones del filtro
  • N(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • G=Width(mm)
  • H=Length(mm)
  • K(mm)
  • M(mm)
  • P(mm)
  • R(mm)
  • T(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Tube clamps swivel base, sunken teeth, Plastic (K0487)

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 2 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza

    N

    (mm)

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    G=Width

    (mm)

    H=Length

    (mm)

    K

    (mm)

    M

    (mm)

    P

    (mm)

    R

    (mm)

    S

    T

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Cantidad mínima de pedido
    5
    5.3 (2x)
    15
    25
    6.1
    25
    40
    50
    35
    -
    20
    4.5
    5.5
    M6-DIN 985
    5
    0.0234
    1 piezas
    7.5
    6.5 (4x)
    22
    37.5
    8.1
    40
    60
    75
    75
    60
    32.5
    6.6
    8.2
    M8-DIN 985
    7
    0.0855
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    1.82 €
    ( 2.17 € )
    4 días laborables
    4.05 €
    ( 4.82 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Construction element for assembling profiles and systems

    · Application sectors: machine construction, safety equipment, housings, structures

    · Can be combined with tube clamp swivel feet with external toothing

    · On request: plastic clamping levers for fastening