Registro
Condiciones del filtro
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • D1(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Permissible load(kg)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Fixed castors (95020)

Número de pieza:

Sin liquidar. 5 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Mounting Height H

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

D1

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

Permissible load

(kg)

Cantidad mínima de pedido
140
100
40
9
60
-
85
100
80
180
1 piezas
170
125
50
11
80
75
110
140
105
280
1 piezas
202
160
50
11
80
75
110
140
105
400
1 piezas
245
200
50
11
80
75
110
140
105
500
1 piezas
295
250
60
11
80
75
110
140
105
700
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
78.11 €
( 92.95 € )
4 días laborables
120.47 €
( 143.36 € )
4 días laborables
166.65 €
( 198.31 € )
4 días laborables
180.17 €
( 214.40 € )
4 días laborables
275.24 €
( 327.54 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Wheels with ball bearing

· Steel plate housing

· Steel wheel rim

· Solid rubber tread, shock and impact resistant