Registro
Confirmado
  • BN=Slot width(mm)
  • D2=Internal diameter(mm)
  • D3=Fastening hole
  • D4=Fastening hole
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H4=Height(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • L6(mm)
  • L7(mm)
  • L9=T-slot distance(mm)
  • NB= No. across
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Tombstones, grey cast iron, double-sided, with T-slots (K0803) (K0803.318080100)

    Número de pieza:

    K0803.318080100
    Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K0803.318080100

    BN=Slot width

    (mm)

    D2=Internal diameter

    (mm)

    D3=Fastening hole

    D4=Fastening hole

    H=Height

    (mm)

    H1

    (mm)

    H4=Height

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L4

    (mm)

    L5

    (mm)

    L6

    (mm)

    L7

    (mm)

    L8

    (mm)

    L9=T-slot distance

    (mm)

    NB= No. across

    Weight

    (kg)

    Cantidad mínima de pedido
    18
    25
    M16
    M16
    1000
    50
    30
    800
    300
    640
    600
    400
    400
    300
    135
    -
    150
    5
    785.0000
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    12,840.90 €
    ( 15,280.67 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Base element for system construction

    · Precision-fit T-slots for positioning and clamping

    · Ground support and clamping faces

    · Suitable for DIN and JIS standard machine tables

    Se ha confirmado el número de pieza