Registro
Confirmado
  • B2(mm)
  • D1(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H4(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • Travel S(mm)
  • D(mm)
  • L(mm)
  • B(mm)
  • H(mm)
  • Piston Ø(mm)
  • Oil requirement / 10mm Travel(cm³)
  • Clamping force at 100 bar(kN)
  • Clamping force at 500 bar(kN)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 4 días laborables

    Side clamps, hydraulic single-acting with spring return (K1855) (K1855.16082404)

    Número de pieza:

    K1855.16082404
    Despejar
    Cantidad:
    Loading...

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza
    K1855.16082404

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    D1

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H4

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L4

    (mm)

    Travel S

    (mm)

    D

    (mm)

    L

    (mm)

    B

    (mm)

    H

    (mm)

    Piston Ø

    (mm)

    Oil requirement / 10mm Travel

    (cm³)

    Clamping force at 100 bar

    (kN)

    Clamping force at 500 bar

    (kN)

    Weight

    (kg)

    Cantidad mínima de pedido
    -
    32
    8.5
    19
    31
    8.5
    13
    2
    27
    32
    8
    13.5
    68
    50
    32
    16
    2
    1.7
    8.5
    1.2000
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    285.38 €
    ( 339.60 € )
    4 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    · Low installation height

    · Integrated travel limit on the clamping piston

    Se ha confirmado el número de pieza