Registro
Condiciones del filtro

Locking plate Steel DIN 462 (K2062)

Número de pieza:

Sin liquidar. 14 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

D=internal diameter

(mm)

D1=Outside diameter

(mm)

H=Height

(mm)

S

(mm)

Suitable for

E

(mm)

F

(mm)

Weight

(kg)

Cantidad mínima de pedido
10
25
3
0.8
K1917.110/K1917.210
4
7.4
0.003
1 piezas
14
30
3
0.8
K1917.112/K1917.212
5
11.4
0.003
1 piezas
16
32
3
1
K1917.114/K1917.214
5
13.5
0.004
1 piezas
18
34
4
1
K1917.116/K1917.216
6
15.4
0.004
1 piezas
20
36
4
1
K1917.118/K1917.218
6
17.5
0.004
1 piezas
22
40
4
1
K1917.120/K1917.220
6
19.5
0.005
1 piezas
24
42
4
1
K1917.122/K1917.222
6
21.6
0.007
1 piezas
28
50
5
1
K1917.124/K1917.224
7
25.5
0.008
1 piezas
30
50
5
1.2
K1917.126/K1917.226
7
27.5
0.008
1 piezas
32
52
5
1.2
K1917.128/K1917.228
7
29.6
0.009
1 piezas
35
55
5
1.2
K1917.130/K1917.230
7
32.6
0.009
1 piezas
38
58
5
1.2
K1917.132/K1917.232
8
36.3
0.012
1 piezas
40
62
5
1.2
K1917.135/K1917.235
8
37.3
0.014
1 piezas
42
62
5
1.2
K1917.138/K1917.238
8
39.3
0.013
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
1.05 €
( 1.25 € )
4 días laborables
0.84 €
( 1.00 € )
4 días laborables
1.04 €
( 1.24 € )
4 días laborables
1.08 €
( 1.29 € )
4 días laborables
0.90 €
( 1.07 € )
4 días laborables
1.28 €
( 1.52 € )
4 días laborables
1.10 €
( 1.31 € )
4 días laborables
1.47 €
( 1.75 € )
4 días laborables
1.41 €
( 1.68 € )
4 días laborables
1.79 €
( 2.13 € )
4 días laborables
1.79 €
( 2.13 € )
4 días laborables
1.86 €
( 2.21 € )
4 días laborables
1.98 €
( 2.36 € )
4 días laborables
2.05 €
( 2.44 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Accessories for DIN 1804 slotted round nuts

· Securing the slotted round nut