Número de pieza:
candidatos encontrados.Número de pieza |
---|
Pedido suspendido |
Pedido suspendido |
Pedido suspendido |
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos) | Fecha de envío estándar |
---|
207.74 € ( 247.21 € ) | 4 días laborables |
275.93 € ( 328.36 € ) | 4 días laborables |
306.52 € ( 364.76 € ) | 4 días laborables |
342.08 € ( 407.08 € ) | 4 días laborables |
311.28 € ( 370.42 € ) | 4 días laborables |
362.96 € ( 431.92 € ) | 4 días laborables |
396.23 € ( 471.51 € ) | 4 días laborables |
445.63 € ( 530.30 € ) | 4 días laborables |
462.38 € ( 550.23 € ) | 4 días laborables |
495.25 € ( 589.35 € ) | 4 días laborables |
554.16 € ( 659.45 € ) | 4 días laborables |
665.13 € ( 791.50 € ) | 4 días laborables |
731.27 € ( 870.21 € ) | 4 días laborables |
· Full extension comprising two guide rails and two runners
· Strokes of up to 966 mm
· Loads of up to 1331 N
· Protection from dirt for the open ball cages
· Hardened tracks and balls