Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Condiciones del filtro
0%
  • Drill Diameter (mm)
  • BSPP male thread
  • Type
    • CAD
    • Días estimados de envío
      • Todo
      • En el plazo de 6 días laborables

    Drilling Tool Under Pressure

    Drilling Tool Under Pressure

    Número de pieza:

    Sin liquidar. 2 candidatos encontrados.
    Cantidad:

    Lista de números de pieza

    Número de artículos
    Número de pieza

    Drill Diameter

    (mm)

    BSPP male thread

    Cantidad mínima de pedido
    8.5
    G 1/2
    1 piezas
    19
    G 1
    1 piezas
    Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
    Fecha de envío estándar
    105.18 €
    (
    125.16 €
    )
    6 días laborables
    124.92 €
    (
    148.65 €
    )
    6 días laborables

    Información detallada

    Información básica

    Prevost's Piping System - (PPS) line: 100% aluminium pipe and fittings; compact, lightweight and durable. The line is TUV certified, meets QUALICOAT requirements, is compliant with REACH and the fire rating standard for building products and components (EN 13501-1) are met.

    The Prevost Piping System line guarantees:
    ■ A clean, high quality air supply
    ■ A leak free system with optimised flow rates
    ■ Maximum pressure of 16 bar