Registro
Confirmado
  • Shape
  • Thread size d1(mm)
  • Nominal length(mm)
  • Total length shape A l1(mm)
  • Ball diameter(mm)
  • Wrench size SW(mm)
  • Max. load(kN)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Ball-Ended Thrust Screws, Steel (65450308)

Número de pieza:

65450308
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
65450308

Shape

Thread size d1

(mm)

Nominal length

(mm)

d3

(mm)

Total length shape A l1

(mm)

Total length shape B l2

(mm)

Ball diameter

(mm)

Wrench size SW

(mm)

Max. load

(kN)

Weight

(g)

Cantidad mínima de pedido
A
M 3
8
-
7.5
-
1.5
1.5
2.5
0.22
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
6.80 €
( 8.09 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

Material: Screw: Steel tensile strength 12.9, black oxide finish. Ball: Steel, hardened, bright.
Type A: with full ball.
Type B: with flat-faced ball, to clamp surfaces that are not exactly parallel.
Temperature range: -60ºC to +350ºC.

Se ha confirmado el número de pieza