Registro
Confirmado
  • Allowable Tilt Angle α(deg)
  • Thread type
  • Bore d(mm)
  • B(mm)
  • C1(mm)
  • Outer diameter d2(mm)
  • dK(mm)
  • Center distance to mounting surface h(mm)
  • l1(mm)
  • Thread size G(mm)
  • Thread pitch(mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Rod Ends GAW DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Series E, Maintenance Free, External Thread (63480800)

Número de pieza:

63480800
Despejar
Cantidad:
Loading...

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza
63480800

Allowable Tilt Angle α

(deg)

Thread type

Bore d

(mm)

B

(mm)

C1

(mm)

Outer diameter d2

(mm)

dK

(mm)

Center distance to mounting surface h

(mm)

l1

(mm)

Thread size G

(mm)

Thread pitch

(mm)

Weight

(g)

Cantidad mínima de pedido
15
Left
8
8
6
24
13
42
22
M 8
1.25
28
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
15.80 €
( 18.80 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

Material housing: up to size 10 Free cutting steel, turned, zinc-plated; from size 12 heat-treated steel C45, forged, zinc-plated.
Material bearing: maintenance-free steel/PTFE bearing.
Material tribological pairing: hard chrome - steel/PTFE.
Application: For pivoting motions (alternating load). Not for higher speeds.
AR = External Right-hand thread. AL = External Left-hand thread.

Se ha confirmado el número de pieza