Registro
Condiciones del filtro
  • Outer width a(mm)
  • Inner width b(mm)
  • Hole diameter for bolts d1(mm)
  • Thread size d2(mm)
  • Thread pitch(mm)
  • g(mm)
  • I1 ±0.5(mm)
  • l2(mm)
  • Pull-out force F(N)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Clevis Joints DIN 71752, External Thread, Zinc-plated

Número de pieza:

Sin liquidar. 6 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Size

Outer width a

(mm)

Inner width b

(mm)

Hole diameter for bolts d1

(mm)

Thread size d2

(mm)

Thread pitch

(mm)

g

(mm)

I1 ±0.5

(mm)

l2

(mm)

Pull-out force F

(N)

Weight

(g)

Cantidad mínima de pedido
6 x 12
12
6
6
M 6
1
12
44
37
3537
16
1 piezas
8 x 16
16
8
8
M 8
1.25
16
57
47
6441
38
1 piezas
10 x 20
20
10
10
M 10
1.5
20
69
57
10208
74
1 piezas
12 x 24
24
12
12
M 12
1.75
24
82
68
12139
126
1 piezas
14 x 28
27
14
14
M 14
2
28
94
78
16560
183
1 piezas
16 x 32
32
16
16
M 16
2
32
108
89
22608
306
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
5.86 €
( 6.97 € )
4 días laborables
8.68 €
( 10.33 € )
4 días laborables
13.31 €
( 15.84 € )
4 días laborables
14.82 €
( 17.64 € )
4 días laborables
36.79 €
( 43.78 € )
4 días laborables
32.91 €
( 39.16 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

Material: Steel, zinc-plated.
Design A: Right-handed thread, with bolt and split pin.