Registro
Condiciones del filtro
  • Thread M
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • α(deg)
  • A(mm)
  • D1(mm)
  • E(mm)
  • L(mm)
  • L3(mm)
  • F(kN)
  • M(Nm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Axial joints for tractive forces adjustable, Form A (27670)

Número de pieza:

Sin liquidar. 4 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Thread M

α

(deg)

A

(mm)

D1

(mm)

E

(mm)

L

(mm)

L3

(mm)

F

(kN)

M

(Nm)

Tightening torque max.

(Nm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantidad mínima de pedido
[M6] M6
20
25
10
12
23.5
11
2.5
5.2
12.4
0.0342
1 piezas
[M8] M8
24
30
13
16
29.5
13
5
8.8
13.2
0.0700
1 piezas
[M10] M10
28
35
16
20
36
16
7.5
14.5
16.4
0.1151
1 piezas
[M12] M12
28
35
16
24
36
16
7.5
14.5
16.4
0.1164
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
33.67 €
( 40.07 € )
4 días laborables
40.27 €
( 47.92 € )
4 días laborables
44.67 €
( 53.16 € )
4 días laborables
46.63 €
( 55.49 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· For absorption of tractive forces

· The ball's movement can be influenced using the clamping nut.

· Various connection options through internal or external thread