Registro
Condiciones del filtro
  • A=Internal diameter
  • B=Internal diameter
  • C
  • D
  • E(mm)
  • F
  • H(mm)
  • L(mm)
  • M
  • P(mm)
  • R(mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Tube clamps swivel, plastic (29034)

Número de pieza:

Sin liquidar. 2 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos
Número de pieza

A=Internal diameter

B=Internal diameter

C

D

E

(mm)

F

H

(mm)

L

(mm)

M

P

(mm)

R

(mm)

S

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantidad mínima de pedido
18
18
30
25
26.5
25
45
90
45
21
34
M6x18
0.0532
1 piezas
30
30
45
40
41.5
40
68
136
68
28.5
52.5
M8x25
0.1590
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
3.91 €
( 4.65 € )
4 días laborables
10.42 €
( 12.40 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Construction element for assembling profiles and systems

· Application sectors: machine construction, safety equipment, housings, structures

· Infinitely adjustable through 180°

· On request: plastic clamping levers for fastening