Registro
Condiciones del filtro
  • B=Width(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • D=Reamed hole(mm)
  • D1=Thread
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • L=Length(mm)
  • L2(mm)
  • L8(mm)
  • N1=No. of grid holes
  • NB=o. across(N)
  • NL=No. lengthwise
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Angle plates, grey cast iron, wide with grid holes (01251)

Número de pieza:

Sin liquidar. 10 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

B=Width

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

D=Reamed hole

(mm)

D1=Thread

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

L=Length

(mm)

L2

(mm)

L8

(mm)

N1=No. of grid holes

NB=o. across

(N)

NL=No. lengthwise

Weight (ERP)

(kg)

Cantidad mínima de pedido
220
90
100
12
M12
300
30
75
300
250
40
30
4
5
50.0000
1 piezas
280
90
160
12
M12
400
30
75
400
320
40
56
6
7
87.0000
1 piezas
340
90
200
12
M12
500
35
75
500
400
50
90
8
9
173.0000
1 piezas
435
100
250
12
M12
630
40
40
630
500
50
144
11
11
300.0000
1 piezas
525
115
320
12
M12
800
45
75
800
640
50
240
14
15
477.0000
1 piezas
220
90
100
16
M16
300
30
75
300
250
40
30
4
5
46.0000
1 piezas
280
90
160
16
M16
400
30
75
400
320
40
56
6
7
85.0000
1 piezas
340
90
200
16
M16
500
35
75
500
400
50
90
8
9
170.0000
1 piezas
435
100
250
16
M16
630
40
40
630
500
50
144
11
11
295.0000
1 piezas
525
115
320
16
M16
800
45
75
800
640
50
240
14
15
470.0000
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
1,396.56 €
( 1,661.91 € )
4 días laborables
2,213.52 €
( 2,634.09 € )
4 días laborables
3,404.46 €
( 4,051.31 € )
4 días laborables
5,720.10 €
( 6,806.92 € )
4 días laborables
9,124.56 €
( 10,858.23 € )
4 días laborables
1,429.68 €
( 1,701.32 € )
4 días laborables
2,315.64 €
( 2,755.61 € )
4 días laborables
3,506.58 €
( 4,172.83 € )
4 días laborables
5,889.84 €
( 7,008.91 € )
4 días laborables
9,295.68 €
( 11,061.86 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Base element for system construction

· Hardened locating and tapped bushes

· Grid spacing 50 mm

· Precision-machined support and clamping faces

· Compatible with basic elements with grid holes