Registro
Condiciones del filtro
  • D2=Internal diameter(mm)
  • D3=Fastening hole(mm)
  • D4=Fastening hole(mm)
  • D5=Thread
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • L6(mm)
  • L7(mm)
  • L8(mm)
  • L11(mm)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Tombstones, grey cast iron, double-sided, with pre-machined clamping faces (01265)

Número de pieza:

Sin liquidar. 11 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

D2=Internal diameter

(mm)

D3=Fastening hole

(mm)

D4=Fastening hole

(mm)

D5=Thread

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H3

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

L6

(mm)

L7

(mm)

L8

(mm)

L11

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantidad mínima de pedido
20
M12
M10
M12
500
50
15
300
81
250
200
-
150
100
40
-
0
115.0000
1 piezas
20
M16
M12
M16
500
50
18
400
151
320
300
200
200
150
55
-
25
170.0000
1 piezas
20
M16
M12
M16
650
50
18
400
151
320
300
200
200
150
55
-
25
215.0000
1 piezas
20
M16
M12
M16
600
50
18
500
201
400
200
-
250
200
75
-
25
270.0000
1 piezas
20
M16
M12
M16
750
50
18
500
201
400
200
-
250
200
75
-
25
350.0000
1 piezas
25
M16
M16
M16
700
50
18
630
251
500
400
-
315
200
100
-
25
445.0000
1 piezas
25
M16
M16
M16
850
50
18
630
251
500
400
-
315
200
100
-
25
520.0000
1 piezas
25
M16
M16
M16
800
50
18
800
301
640
600
400
400
300
135
-
25
675.0000
1 piezas
25
M16
M16
M16
1000
50
18
800
301
640
600
400
400
300
135
-
25
815.0000
1 piezas
25
M20
M20
M16
1000
55
18
1000
351
800
600
200
500
400
165
400
25
1162.0000
1 piezas
25
M20
M20
M16
1250
55
18
1000
351
800
600
200
500
400
165
400
25
1377.0000
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
2,499.18 €
( 2,974.02 € )
4 días laborables
2,940.78 €
( 3,499.53 € )
4 días laborables
3,822.60 €
( 4,548.89 € )
4 días laborables
4,322.16 €
( 5,143.37 € )
4 días laborables
5,263.32 €
( 6,263.35 € )
4 días laborables
6,321.78 €
( 7,522.92 € )
4 días laborables
7,762.50 €
( 9,237.38 € )
4 días laborables
8,939.64 €
( 10,638.17 € )
4 días laborables
11,144.88 €
( 13,262.41 € )
4 días laborables
14,231.94 €
( 16,936.01 € )
4 días laborables
17,143.74 €
( 20,401.05 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Base element for system construction

· Basic element with pre-machined clamping surfaces

· Customer specific post-machining possible

· Precision-machined support and clamping faces

· Suitable for DIN and JIS standard machine tables