Registro
Condiciones del filtro
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=locking pin diameter(mm)
  • D1
  • Fx30°(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1=Handle length(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Cam-action indexing plungers, Form E, without grip cap (03099-10)

Número de pieza:

Sin liquidar. 12 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

B

(mm)

B1

(mm)

D=locking pin diameter

(mm)

D1

Fx30°

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1=Handle length

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Cantidad mínima de pedido
9
3
4
10
1
6
38.5
25
14
8
0.0200
1 piezas
9
3
5
10
1.3
6
38.5
25
14
8
0.0200
1 piezas
10.8
3.6
5
12
1.3
8
47.4
30
14
8
0.0330
1 piezas
9
3
6
10
1.8
6
38.5
25
14
8
0.0210
1 piezas
10.8
3.6
6
12
1.8
8
47.4
30
14
8
0.0340
1 piezas
14.4
4.8
6
16
1.8
10
61.2
40
35
15
0.0790
1 piezas
10.8
3.6
8
12
2.3
8
47.4
30
14
8
0.0350
1 piezas
14.4
4.8
8
16
2.3
10
61.2
40
35
15
0.0800
1 piezas
18
6
8
20
2.3
12
71
50
60
20
0.1470
1 piezas
14.4
4.8
10
16
2.8
10
61.2
40
35
15
0.0820
1 piezas
18
6
10
20
2.8
12
71
50
60
20
0.1490
1 piezas
18
6
12
20
3
12
71
50
60
20
0.1550
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
14.63 €
( 17.41 € )
4 días laborables
14.63 €
( 17.41 € )
4 días laborables
14.99 €
( 17.84 € )
4 días laborables
14.63 €
( 17.41 € )
4 días laborables
14.99 €
( 17.84 € )
4 días laborables
17.80 €
( 21.18 € )
4 días laborables
14.99 €
( 17.84 € )
4 días laborables
17.80 €
( 21.18 € )
4 días laborables
20.40 €
( 24.28 € )
4 días laborables
17.80 €
( 21.18 € )
4 días laborables
20.40 €
( 24.28 € )
4 días laborables
20.40 €
( 24.28 € )
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.

· Smooth sleeve, Connecting option via adapter sleeve

· Smooth sleeve, Connecting option via adapter sleeve