Registro

¡Estamos traduciendo nuestra tienda online al español! 

Pero como tenemos muchos productos y páginas, esto lleva tiempo. Mientras tanto, nuestro catálogo de productos estará en inglés. Gracias por su paciencia.

Condiciones del filtro
0%
  • Travel S (mm)
  • Length L (mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter (mm)
  • D2 (mm)
  • Fx30° (mm)
  • L1 (mm)
  • L2 (mm)
  • SW1 (mm)
  • Spring force final pressure F2 approx. (N)
  • Spring force initial pressure F1 approx. (N)
  • PL Edelstahl
  • Días estimados de envío
    • Todo
    • En el plazo de 4 días laborables

Indexing plungers short version, Form D, inch (03089)

Número de pieza:

Sin liquidar. 10 candidatos encontrados.
Cantidad:

Lista de números de pieza

Número de artículos

Body Material

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Grade

Surface finish body

Size

D=pin diameter

(mm)

D1=Thread

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Cantidad mínima de pedido
Stainless Steel
4
29.5
1.4305
-
Not hardened
0
4
5/16-24
18
1
6
6
10
1/2
12
6
Yes
0.0095
1 piezas
Stainless Steel
5
34.5
1.4305
-
Not hardened
1
5
3/8-24
21
1.3
8
7
13
9/16
12
5
Yes
0.0130
1 piezas
Stainless Steel
6
41.7
1.4305
-
Not hardened
2
6
1/2-13
25
1.8
10
8
14
3/4
14
6
Yes
0.0300
1 piezas
Stainless Steel
8
54
1.4305
-
Not hardened
3
8
5/8-11
33
2.3
12
10
19
15/16
28
14
Yes
0.0670
1 piezas
Stainless Steel
10
61
1.4305
-
Not hardened
4
10
3/4-10
33
2.8
15
12
22
1-1/8
32
15
Yes
0.1123
1 piezas
Steel
4
29.5
1.4034
5.8
Hardened
0
4
5/16-24
18
1
6
6
10
1/2
12
6
No
0.0095
1 piezas
Steel
5
34.5
1.4034
5.8
Hardened
1
5
3/8-24
21
1.3
8
7
13
9/16
12
5
No
0.0130
1 piezas
Steel
6
41.7
1.4034
5.8
Hardened
2
6
1/2-13
25
1.8
10
8
14
3/4
14
6
No
0.0300
1 piezas
Steel
8
54
1.4034
5.8
Hardened
3
8
5/8-11
33
2.3
12
10
19
15/16
28
14
No
0.0670
1 piezas
Steel
10
61
1.4034
5.8
Hardened
4
10
3/4-10
33
2.8
15
12
22
1-1/8
32
15
No
0.1115
1 piezas
Precio unitario (IVA no incluidos)(precio unitario IVA incluidos)
Fecha de envío estándar
24.36 €
(
28.99 €
)
4 días laborables
23.23 €
(
27.64 €
)
4 días laborables
27.31 €
(
32.50 €
)
4 días laborables
36.79 €
(
43.78 €
)
4 días laborables
68.72 €
(
81.78 €
)
4 días laborables
16.70 €
(
19.87 €
)
4 días laborables
15.90 €
(
18.92 €
)
4 días laborables
17.15 €
(
20.41 €
)
4 días laborables
20.47 €
(
24.36 €
)
4 días laborables
33.18 €
(
39.48 €
)
4 días laborables

Información detallada

Información básica

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· High stability

· Ideal where space is restricted:

· Material: steel or stainless steel